구성 요소 참조
정밀한 디버링
그리퍼 | 구성 요소
Task & Solution
아사텍 로보틱스의 솔루션은 Fanuc M-800 로봇과 GP430NC-C 공압 그리퍼를 결합하여 정밀 디버링을 재정의합니다.
고급 CAD-궤적 프로그래밍과 힘 센서를 활용하는 이 로봇 시스템은 다양한 크기와 유형의 튜브에 적응하여 매번 일정한 압력과 정밀한 결과를 보장합니다. 견고한 2조 병렬 그리퍼 시리즈는 인상적입니다:
- IP40
- 1,000만 번의 유지보수 없는 주기
- 컴팩트한 디자인
- 공정 안정성을 극대화하는 검증된 T-슬롯 가이드
- 공압 고장 시에도 그립력을 유지하는 스프링 안전 장치
하이라이트 및 기술 데이터
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
스프링 폐쇄 C
IP40
자계 센서
인덕티브 센서
밀폐 공기
내장 표준 구성 요소